X-U MX hřeby do oceli a betonu (páskované)
Nový produkt
Premium
Položka #r3649
Vysoce výkonné páskované hřeby do betonu a oceli pro prachem poháněné přístroje
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Galvanicky pozinkované hřeby k upevňování do betonu nebo k oceli
- Širší spektrum aplikací, maximální zatížení v tahu do porušení
- Dostupné v délkách do 72 mm
- Rýhovaný hrot pro zvýšený výkon u vysokopevnostní oceli a tvrdého betonu
- Pásky po 10 hřebech poskytují extrémně vysokou produktivitu a snadnější plnění vsazovacího přístroje
Použití
- Připevňování k betonu a oceli
- Upevňování sádrokartonových profilů k betonu
- Upevnění provázání stěn
- Upevňování dřeva k betonu
- Sestavení bednění a bezpečnostních bariér