X-U P8 S hřeby do oceli a betonu s podložkou
Nový produktPoložka #r3650
Vysoce výkonné jednotlivé hřeby s ocelovou podložkou pro připevňování do betonu a oceli pomocí prachem poháněných přístrojů
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
- Okolní podmínky: Sucho, interiér
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Galvanicky pozinkované hřeby k upevňování do betonu nebo k oceli
- Širší spektrum aplikací, maximální zatížení v tahu do porušení
- S integrovanou podložkou poskytující vyšší hodnoty upevnění připevněného materiálu
- Rýhovaný hrot pro lepší výkon u vysokopevnostní oceli a tvrdého betonu
Použití
- Připevňování na ocelové nosné rámy z oceli S 355 o tloušťce 6–12 mm
- Připevňování ocelových plechů na ocelové nosné rámy a konstrukce z oceli S 355 o tloušťce 6–8 mm
- Připevňování dřeva na nosné konstrukce z oceli S 355 o tloušťce 6 mm
- Připevnění dřevěných nebo ocelových konzol do oceli nebo betonu při potřebě vysoké odolnosti proti protlačení přes hlavu hřebu
- Připevňování dřeva k betonu (i k vysokopevnostnímu betonu) nebo oceli