Hřeby do betonu (páskované) X-C G2 MX
Nový produkt
Standard
Položka #r4421636
Standardní páskované hřeby do betonu a dalších základních materiálů pro plynem poháněný přístroj GX 2
- Základní materiály: Beton (měkký), Zdivo (plná vápencová cihla), Zdivo (betonové tvárnice naplněné spárovací hmotou)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 60 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Prémiový hřeb s vynikajícím výkonem při použití do měkkého betonu
- Ekonomický standardní hřeb s řeznou špičkou
Použití
- Připevňování k měkkému betonu
- Upevňování do plného zdiva
- Vsazování do betonových bloků