Hřeby do betonu (páskované) X-P G2 MX
Nový produkt
Premium
Položka #r4421637
Prémiové páskované hřeby do betonu a dalších základních materiálů pro plynem poháněný přístroj GX 2
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Zdivo (betonové tvárnice naplněné spárovací hmotou)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 60 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Extra prémiový hřeb do měkkého a některých druhů tvrdého betonu
- Dlouhá kónická špička a vysoká tvrdost pro vynikající výkon v oceli
Použití
- Připevňování do měkkého a některých typů tvrdého betonu
- Upevňování do plného zdiva
- Vsazování do betonových bloků