Hřeby do oceli (páskované) X-U 15 / 20 MXSP
Nový produkt
Premium
Položka #r4889834
Vysoce výkonné páskované hřeby do oceli pro prachem poháněné přístroje
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Pásky po 10 hřebech poskytují extrémně vysokou produktivitu a snadnější plnění vsazovacího přístroje
- Doporučeno pro použití ve tvrdé oceli
- Stupňovitý a vroubkovaný dřík pro širokou škálu uplatnění
- Vysoká tvrdost pro prostup tuhými materiály bez ohnutí
- Efekt "šroubu" pro bezpečné zachycení a vysokou zatížitelnost v oceli
Použití
- Stehování kompozitního bednění do oceli ≥ 6 mm
- Připevňování štítků
- Připevňování k oceli