Profilované hřeby GX-WF HDG
Nový produkt
Premium
Položka #r5481
Žárově pozinkovaný kroužkovaný rámový hřeb pro připevňování dřeva k betonu pomocí přístroje GX 90-WF
- Základní materiály: Dřevo
- Ochrana proti korozi: Žárově pozinkováno
- Okolní podmínky: Venkovní, venkovské nebo městské prostředí s nízkým znečištěním, Sucho, interiér, Vnitřní prostředí s dočasnou kondenzací, Venkovní dočasné aplikace
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Splňuje požadavky normy EN 1995-1-1 (Eurokód 5) pro třídu 1, 2 a 3 pro venkovní použití – poskytuje vysokou flexibilitu u instalačních prací
- Vhodné do mírně korozivního prostředí díky silné vrstvě zinku (min. 55 µm)
- 30 hřebů na jednom pásu – pro vyšší produktivitu a méně přerušení práce díky sériovému vsazování
- Povrch prstence dříku pro vysoký odpor proti vytažení – poskytuje pevnější spojení mezi podkladovým materiálem a připevněnými materiály
Použití
- Lemování střech (okapy, podbití)
- Terasy, ploty
- Dřevěné obložení (fasády)
- Střešní konstrukce, střešní panely
- Obecné nosné konstrukce