Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Navrženo pro připevňování k tvrdému betonu (testováno a schváleno pro beton o 8000 psi, až do 25 mm | kotevní hloubka 1")
  • Dlouhý kónický hrot hřebu pro výkonné vsazování do tvrdého betonu
  • Nejvyšší tvrdost (59 HRC) pro nejlepší výkon v tvrdém betonu
  • Umožňuje dosahování efektivních kotevních hloubek o 20 mm, 25 mm, 31 mm a 38 mm při použití s lištami o tloušťce do 2 mm
  • Nejvyšší únosnost ve tvrdém betonu
Použití
  • Připevňování do měkkého nebo tvrdého betonu
  • Upevňování sádrokartonových profilů k betonu
  • Spřahování vyzdívek
  • Připevňování dřeva k betonu
  • Instalace bednění a bezpečnostních bariér

Technické údaje

Dokumenty a videa