X-P MX univerzální hřeby (páskované)
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6193252
Extra prémiové páskované hřeby do betonu a dalších základních materiálů pro prachem poháněné přístroje
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro připevňování k tvrdému betonu (testováno a schváleno pro beton o 8000 psi, do 25 mm | kotevní hloubka 1 ")
- Dlouhý kónický hrot hřebu pro výkonné vsazování do tvrdého betonu
- Nejvyšší tvrdost (59 HRC) pro nejlepší výkon v tvrdém betonu
- Umožňuje dosahování efektivních kotevních hloubek o 20 mm, 25 mm, 31 mm a 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" a 1 1/2") při použití s lištami o tloušťce do 14 ga
- Nejvyšší únosnost na tvrdém betonu
Použití
- Připevňování do měkkého nebo tvrdého betonu
- Upevňování sádrokartonových profilů k betonu
- Spřahování vyzdívek
- Připevňování dřeva k betonu
- Instalace bednění a bezpečnostních bariér