X-U P8 hřeby do oceli a betonu
Nový produkt
Premium
Položka #r6220
Vysoce výkonné jednotlivé hřeby pro upevnění do betonu a oceli pomocí vsazovacích nástrojů poháněných prachem
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Galvanicky pozinkované hřeby k upevňování do betonu nebo k oceli
- Vroubkovaný hrot pro vyšší limity použití v oceli a vhodnost pro použití do tvrdého betonu
- Vysoké limity použití, vysoké zatížení v tahu
- Jeden hřeb pro téměř veškeré použití
- Jedinečně tvarovaná balistická špička pro optimální vsazovací vlastnosti
Použití
- Upevňování k betonu a oceli
- Upevňování sádrokartonových profilů k betonu
- Upevnění provázání stěn
- Upevňování dřeva k betonu
- Sestavení bednění a bezpečnostních bariér