X-ENP MX hřeby pro připevňování roštů (páskované)
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6229
Páskované hřeby pro připevňování kovových roštů k ocelovým konstrukcím pomocí prachem poháněných přístrojů
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Mnohem rychlejší a bezpečnější připevňovací systém ve srovnání se svařováním
- Plně rýhovaný hrot zajišťuje jedinečnou pevnost připojení
- Široká řada aplikací – lze použít u oceli s tloušťkou minimálně 6 mm
- Osvědčený systém s mnoha světovými certifikáty pro opláštění a zastřešení
- Ani u silné oceli není třeba podkladový materiál předvrtávat
Použití
- Připevnění kovových roštů na ocelové konstrukce s minimální tloušťkou 6 mm pro kompozitní bednění
- Připevnění kovových střešních roštů na ocelové konstrukce s minimální tloušťkou 6 mm, hřebíkovačka na střešní aplikace
- Připevnění kovových střešních roštů na ocelové konstrukce s minimální tloušťkou 6 mm pro opláštění
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.