Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
  • Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
  • Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
  • Pro spolehlivé upevnění odolné proti korozi
  • Rychlý a robustní vrtací hrot
Použití
  • Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 5,5 mm)
  • Upevnění ocelových nebo hliníkových plechů k ocelovým nebo hliníkovým nosným konstrukcím s izolačními vrstvami nebo bez nich
  • Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
  • Pro aplikace vyžadující vodě odolné upevnění - 12mm podložka je součástí dodávky
  • Upevnění oceli a hliníku k hliníkovým nebo ocelovým nosným konstrukcím

Technické údaje

Dokumenty a videa