OZNÁMENÍ1.3.2025 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
  • Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
  • Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější voděodolné těsnění
  • Pro spolehlivější upevnění odolné proti korozi
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
  • Připevňování tenkých plechů k sobě (do 4 mm)
  • Upevnění ocelových nebo hliníkových plechů k ocelovým nebo hliníkovým nosným konstrukcím s izolačními vrstvami nebo bez nich
  • Nerezová ocel (A2) pro upevňování ve středně korozivním prostředí
  • Vodotěsné upevnění – 12mm podložka součástí
  • Upevnění hliníku nebo oceli k ocelovým nebo hliníkovým podkladovým konstrukcím, např. pro hliníkové fasádní systémy.

Technické údaje

Dokumenty a videa