S-MD 35 PS Samovrtné šrouby do kovu
Nový produktPoložka #r10383162
Samovrtný šroub s plochou hlavou (nerezová ocel A2) s 12mm podložkou k připevnění silných kovů k sobě (do 15 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: TX 25
- Velikost podložky: 12 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
- Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější voděodolné těsnění
- Pro spolehlivější upevnění odolné proti korozi
Použití
- Připevňování silných kovů k sobě (až do 15 mm)
- Upevnění ocelových nebo hliníkových plechů k ocelovým nebo hliníkovým nosným konstrukcím s izolační vrstvou nebo bez ní
- Nerezová ocel (A2) pro upevňování ve středně korozivním prostředí
- Připevňování hliníku na ocelové nosné konstrukce, například pro systémy hliníkových fasád

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.