S-MD 05 PS Samovrtné šrouby do kovu
Nový produktPoložka #r10383562
Samovrtný šroub s plochou hlavou (nerezová ocel A2) bez podložky k připevnění silných kovů k sobě (do 15 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: TX 25
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
- Kapacita vrtání – max.: 15 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
- Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
- Pro spolehlivé upevnění odolné proti korozi
- Rychlý a robustní vrtací hrot
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
- Připevňování silných kovů k sobě (až do 15 mm)
- Nerezová ocel (A2) pro upevňování ve středně korozivním prostředí
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezivrstvami izolace nebo bez nich

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.