Samovrtné sádrokartonové šrouby S-DD 01 B M
Nový produkt
Premium
Položka #r1061
Páskovaný sádrokartonový šroub (potažený fosfátem) pro zásobník šroubů SMD 57 – pro připevňování sádrokartonových nebo tvrdých vláknitých desek na kov
- Typ hlavy šroubu: Zápustná hlava
- Typ šroubu/typ drážky: PH č.2
- Páskované: Ano, kompatibilní se zásobníkem šroubů SMD57
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro vysokou produktivitu a prakticky žádný odpad – schválení CE a EN 14566 testování kvality a konzistence
- Navrženo pro použití se zásobníkem SMD 57 a šroubováky SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 a šroubováků SD 6000
- Vysoká frekvence vsazování umožňuje rychlý postup práce
- Hilti má plnou kontrolu nad výrobním procesem, což zaručuje vyšší spolehlivost a konzistentní kvalitu.
- Optimalizovaný systém šroubů v pásech, zásobníků a sádrokartonářských šroubováků
Použití
- Připevnění sádrokartonových desek na kovové konstrukce (0,88–2,25 mm)
- Připevnění tvrdých vláknitých desek na kovové konstrukce (0,88–2,25 mm)
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.