S-MD 31 LPSS Samovrtné šrouby do kovu
Nový produkt
Premium
Položka #r10714843
Samovrtný šroub s plochou hlavou (nerezová ocel A4) s 12mm podložkou k připevnění tenkých kovů k sobě (do 4,0 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: TX 25
- Velikost podložky: 12 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník, Dřevo
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
- Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější voděodolné těsnění
Použití
- Připevňování tenkých plechů k sobě (do 4 mm)
- Nerezová ocel (A4) umožňuje upevňování v silně korozivním prostředí
- Upevnění ocelových nebo hliníkových plechů k ocelovým, hliníkovým nebo dřevěným nosným konstrukcím s mezilehlými izolačními vrstvami nebo bez nich

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.