S-MS 41/51S samovrtné šrouby do plechu
Nový produkt
Premium
Položka #r3223340
Samovrtný šroub (nerezová ocel A2) s podložkou k upevnění tenkých kovových plechů k sobě bez špon (do 2x 1,0 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 14 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- Funkce dokonalého utěsnění (PS) – speciálně navržená geometrie pod hlavou zabraňující kompresi EPDM podložky, čímž se pomáhá vytvořit vodotěsnost
- Rychlý a ostrý hrot šroubu – pro upevnění bez špon a méně práce na čištění kovových špon
- Prakticky bez prokluzování při zahájení práce pod úhlem nebo na vlhkém povrchu
- Ke spolehlivějšímu upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
- Připevňování překrývání spár mezi profilovými kovovými plechy a sendvičovými panely
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevňování tenkých kovových plechů (do 2 x 1,0 mm)
- Vodotěsné upevnění – podložka součástí
- Upevnění hliníku na ocelové nebo hliníkové nosné konstrukce
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.