OZNÁMENÍ1.3.2025 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
  • Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější voděodolné těsnění
  • Rychlý a robustní vrtací hrot
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
  • Nerezová ocel (A2) pro upevňování ve středně korozivním prostředí
  • Připevňování tenkých kovů k sobě (do 2 mm)
  • Vodotěsné upevnění – součástí balení je 19mm podložka
  • Upevnění oceli/hliníku na dřevěné nosné konstrukce

Technické údaje

Dokumenty a videa