Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samořezný šroub na dřevěné konstrukce nebo tenké ocelové/hliníkové prvky
  • Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
  • Osazeno SPDM těsnicí podložkou
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
  • Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
  • Připevňování dřevěných profilů (minimální kotevní hloubka 26 mm)
  • Vodotěsné upevnění – 22mm podložka součástí
  • Upevnění hliníku a oceli k ocelovým nebo dřevěným nosným konstrukcím

Technické údaje

Dokumenty a videa