Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
  • Tvrzený hrot z uhlíkové oceli pro použití do vysoce pevné oceli (stupeň do S 450 GD)
  • Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
  • Rychlý a robustní hrot vrtáku pro použití ve vysoce pevné oceli (do stupně S 450 GD) s technologií Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která pomáhá rychle odstraňovat otřepy a zabraňuje přepálení hrotu
  • Podpůrný závit pomáhá provést upevnění bez zubů
Použití
  • Připevnění sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím
  • Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
  • Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 5,5 mm)
  • Vodotěsné upevnění – 22mm podložka součástí
  • Upevnění sendvičových panelů k vazníkům

Technické údaje

Dokumenty a videa