Samořezné šrouby S-MP 63 S
Nový produkt
Premium
Položka #r3347
Samořezný šroub (nerezová ocel A2) s podložkou 19 mm pro upevnění tenkého kovu na kov nebo dřevo.
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 3/8
- Velikost podložky: 19 mm
- Základní materiály: Dřevo, Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samořezný šroub na dřevěné konstrukce nebo tenké ocelové/hliníkové prvky
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
- Osazeno SPDM těsnicí podložkou
Použití
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezivrstvami izolace nebo bez nich
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevňování dřevěných profilů (minimální kotevní hloubka 26 mm)
- Vodotěsné upevnění – 19mm podložka součástí
- Upevnění oceli nebo hliníku na dřevěné nosné konstrukce
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.