Šrouby na sendvičové panely S-CD 65 GS
Nový produktPoložka #r4375821
Šroub na sendvičové panely (nerezová ocel A2) s 19mm podložkou a pomocným závitem pro konstrukce ze silných plechů (do 15 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 19 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
- Spolehlivé, vodotěsné upevnění odolné proti korozi
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Inovativní kroucený vrtací hrot pro vysokou rychlost vrtání a vysokou robustnost
- Podpůrný závit pomáhá provést upevnění bez otřepů
Použití
- Připevnění sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím
- Nerezová ocel (A2) pro upevňování ve středně korozivním prostředí
- Připevňování silných kovů k sobě (do 15 mm)
- Vodotěsné upevnění – součástí balení je 19mm podložka
- Upevnění sendvičových panelů k ocelovým nosníkům
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.