Samořezné šrouby S-MP 74 S
Nový produkt
Premium
Položka #r4401
Samořezný šroub (nerezová ocel třídy A2) s 22mm podložkou k připevnění ocelových/hliníkových plechů k extrémně silné oceli
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 22 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samořezný šroub k připevňování k vysoce pevné oceli
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Řešení pro aplikace s ocelí příliš tvrdou pro samořezné šrouby
- Délka optimalizovaná pro většinu běžných sendvičových panelů
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
- Upevnění ocelových nebo hliníkových plechů k ocelovým nebo hliníkovým nosným konstrukcím s izolačními vrstvami nebo bez nich
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevňování k oceli do stupně S 355
- Vodotěsné upevnění (s 22mm podložkou)
- Upevnění sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.