Samovrtné šrouby do kovu S-MD 03 PZ
Nový produkt
Premium
Položka #r4467
Samovrtný šroub (nerezová ocel)
- Typ šroubu/typ drážky: PH č.2
- Základní materiály: Uhlíková ocel
- Kapacita vrtání – max.: 4.5 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlý a robustní hrot vrtáku
Použití
- Upevnění 0,8 mm silných profilů na 2,0 mm silné UA profily (na dveřní rámy)