S-MP 62S Samořezné šrouby
Nový produkt
Premium
Položka #r46721
Samořezný šroub (nerezová ocel A2) s 19mm podložkou pro upevnění ocelových/hliníkových plechů a sendvičových panelů k nosníkům HTU
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 19 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, HTU (zalitý nosník)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samořezný šroub k připevnění ocelových a hliníkových plechů na předem zabetonované nosníky HTU
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Délka optimalizovaná pro většinu běžných sendvičových panelů
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
- Upevnění sendvičových panelů k předem zabetonovaným nosníkům HTU a ocelovým konstrukcím
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevnění ocelových konstrukcí (minimální tloušťka prvků 1,25 mm)
- Voděodolné upevnění s 19mm podložkou
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.