OZNÁMENÍ1.3.2025 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
  • Rychlý a robustní vrtací hrot s technologií Racing Tip – břitem ve tvaru vlny, který mnohem rychleji odstraňuje otřepy a pomáhá předcházet opálení hrotu
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
  • Spolehlivé upevnění, vysoce odolné proti korozi
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
  • Nerezová ocel (A4) umožňuje upevňování v silně korozivním prostředí
  • Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 6 mm)
  • Upevnění hliníkových fasádních systémů

Technické údaje

Dokumenty a videa