Samovrtné šrouby do kovu S-MD 01 LSS
Nový produkt
Premium
Položka #r4785122
Samovrtný šroub (nerezová ocel A4) bez podložky ke vzájemnému připevňování tenkých až středně silných plechů (do 4 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
- Kapacita vrtání – max.: 3.75 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- Rychlý a robustní vrtací hrot
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
- Spolehlivé upevnění, vysoce odolné proti korozi
Použití
- Upevnění hliníkových fasádních systémů
- Nerezová ocel (A4) umožňuje upevňování v silně korozivním prostředí
- Připevňování tenkých kovů k sobě (do 4 mm)
- Upevnění hliníkových profilů
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.