S-MD 33 PSS Samovrtné šrouby do kovu
Nový produkt
Premium
Položka #r4785153
Samovrtný šroub s plochou hlavou (nerezová ocel A4) s 12mm podložkou k připevnění středně silných kovů k sobě (do 5,5 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: TX 25
- Velikost podložky: 12 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější voděodolné těsnění
- Rychlý a robustní vrtací hrot
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
Použití
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
- Nerezová ocel (A4) umožňuje upevňování v silně korozivním prostředí
- Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 5,5 mm)
- Vodotěsné upevnění – 12mm podložka součástí
- Upevnění nebo k oceli nebo k ocelovým podkladovým konstrukcím, např. pro hliníkové fasádní systémy.

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.