OZNÁMENÍ1.3.2025 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
  • Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější voděodolné těsnění
  • Rychlý a robustní vrtací hrot
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Plochá hlava pro lepší estetiku a lepší přístupnost v těsných prostorech
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
  • Nerezová ocel (A4) umožňuje upevňování v silně korozivním prostředí
  • Připevňování silných kovů k sobě (do 12 mm)
  • Vodotěsné upevnění – 12mm podložka součástí
  • Připevňování hliníku na ocelové nosné konstrukce, například pro systémy hliníkových fasád

Technické údaje

Dokumenty a videa