S-MD75S Samovrtné šrouby do kovu
Nový produkt
Premium
Položka #r9581033
Samovrtný šroub (nerezová ocel A2) s 22mm podložkou na silné upevnění kovů (do 15 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 22 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
- Technologie Perfect Sealing (PS) – speciálně navržená geometrie pod hlavou, která zabraňuje nadměrnému stlačení podložky EPDM a pomáhá spolehlivěji nepropustit vodu
- Rychlý a robustní hrot vrtáku pro použití ve vysoce pevné oceli (do stupně S 450 GD) s technologií Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která pomáhá rychle odstraňovat otřepy a zabraňuje přepálení hrotu
- Ke spolehlivějšímu upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevňování silných kovů k sobě (do 15 mm)
- Pro aplikace vyžadující vodotěsné upevnění s 22mm podložkou

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.