OZNÁMENÍ1.3.2025 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jednom kroku
  • Pro spolehlivější upevnění ve vysoce korozivním prostředí
  • Rychlý a robustní hrot vrtáku pro použití ve vysoce pevné oceli (do třídy S 450 GD) s technologií Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která odstraní špony mnohem rychleji a pomáhá zabraňovat přepálení hrotu
  • Ke spolehlivějšímu upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolací nebo bez izolace
  • Nerezová ocel (A4) umožňuje upevňování v silně korozivním prostředí
  • Připevňování silných kovů k sobě (až do 15 mm)
  • Upevnění hliníkových fasádních systémů

Technické údaje

Dokumenty a videa