Pouzdra CFS-T SLF
Nový produktPoložka #r1961868
Pouzdra s přírubou k upevnění koncovek utěsnění okrouhlých kabelových a potrubních průchodů – k použití spolu se zátkovým těsněním CFS-T RR a CFS-T RRS
- Teplota skladování a přepravy – rozsah: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotní odolnosti: -40 - 50 °C
- Rozsah teplot při aplikaci: 50 - -20 °C
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- K dispozici v provedení z oceli z korozivzdornou povrchovou úpravou (třída S235 JR) a z nerezové oceli třídy 1.4571/A4 (DIN 17456 nebo AISI 316Ti)
- Navařované k ocelovým přepážkám a podlahám s možností využití modulárních zátkových těsnění
Použití
- Prostupy ve stavbě lodí a v pobřežních aplikacích
- Prostupy u konstrukcí větrných elektráren
- Prostupy ve beton
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.