CP 617 Protipožární tmelová ucpávka
Nový produkt
Ultimate
Položka #r4673
Snadno tvarovatelná protipožární ucpávka navržená na ochranu elektrických zásuvek před ohněm a kouřem
- Přibl. hustota: 1600 kg/m³
- Barva: Červená
- Rozsah teplot při aplikaci: 0 - 40 °C
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Přilne k sádře, kovu a plastu
- Rychlejší a jednodušší instalace – aplikuje se ručně a není třeba žádné nářadí
- Ucpávku lze tvarovat ručně, nezanechává zbytky na rukou
- Akustické testy podle normy ASTM E90
- Zůstává poddajný a zpracovatelný po celou dobu životnosti instalace.
Použití
- Schváleno pro použití na všech typech SDK stěn (včetně dřevěných stěn)
- Akustické utěsnění a protipožární ochrana elektrických krabic a vypínačů v sádrokartonu (pro montáž na vnitřní nebo vnější stranu krabice)
- Lze použít v komerčních i rezidenčních aplikacích
- Těsnění kolem dvou elektrických krabic v rámci jednoho otvoru na protilehlých stranách stěny (zády k sobě)
- Nahrazuje potřebu oddělovacích boxů