Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • 50 mm (2") počáteční svislé nastavení pro rychlou instalaci
  • 5 mm (0,2") jemné svislé nastavení pro větší flexibilitu
  • 25 mm (1") vodorovné nastavení možné díky drážce ve spojce
  • Spojka je vybavena samosvornými maticemi na ochranu proti vibracím
  • Navrženo pro rychlou instalaci jednou osobou
Použití
  • Stavebnicový systém určený k uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
  • Instalace nosníků MI mezi stěny
  • Vysoce flexibilní spojka pro různé aplikace
  • Vysoká únosnost při zatížení ve smyku u nekonzolových konstrukcí
  • Doporučeno k použití v mírně korozivním venkovním i vnitřním prostředí

Technické údaje

Dokumenty a videa