Akumulátor B 22-170 Nuron
Nový produktPoložka #r13250378
Nepřekonatelný 22V li-ion akumulátor, který je vyroben tak, aby umožňoval maximální využívání výkonu nářadí řady Nuron a poskytoval dlouhou dobu chodu v nejobtížnějších podmínkách
- Kapacita baterie: 8,0 Ah
- Hmotnost: 1.31 kg
- Rozměry (D x Š x V): 156 x 87 x 76 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Akumulátorové nářadí bez kompromisu – poskytuje vyšší úroveň výkonu a delší dobu chodu, vhodné pro náročné práce
- Lepší pro vaši firmu – řada Nuron představuje revoluční akumulátory, nářadí a služby, jež vám pomohou zajistit produktivitu při každodenní práci
- Vyšší efektivita na pracovišti – díky nové elektronice máte přehled o využití akumulátoru a nářadí, což vám umožní optimalizovat jejich využití a řešit potíže s akumulátorem dříve, než začnou ovlivňovat produktivitu
- Vyberte si, jaký výkon potřebujete – výkon i kapacita rostou s velikostí akumulátoru, nastavte si tedy sami vhodně vyváženou kombinaci výkonu a manévrovatelnosti, jak to pro daný úkol potřebujete
- Delší životnost a monitorování akumulátoru – díky vestavěnému systému monitorování stavu akumulátoru, zabezpečené elektronice, tlumičům nárazů a zesílenému pouzdru je akumulátor lépe chráněn před podmínkami na pracovišti
Použití
- Vysokokapacitní, výkonný 22V li-ion akumulátor je vybaven tak, aby při práci maximalizoval dobu chodu na jedno nabití
- K použití s nářadím využívajícím platformu 22V lithium-iontového akumulátoru Hilti CPC je nutný adaptér