DSH 600-22 Akumulátorová rozbrušovací pila
Nový produktPoložka #r13250338
Masivní akumulátorová rozbrušovací pila pro zpracování betonu, kovů a zdiva (platforma baterie Nuron)
- Základní materiály: Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
- Rozměry (D x Š x V): 660 x 290 x 350 mm
- Stupeň krytí: Akumulátorové nářadí IEC
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Akumulátorová rozbrušovací pila pro nejnáročnější pracovní úkoly – nářadí DSH 600-22 vám umožní zvládnout stejnou práci jako rozbrušovací pila s benzínovým motorem o objemu 60 cm3, avšak bez výfukových plynů, hluku, dodatečné údržby a starostí s mícháním paliva
- Delší provozní doba – se čtyřmi akumulátory B 22-255 Nuron a 300mm univ. SPX kotoučem nařeže až o 30 % více než s plnou nádrží u benzínové pily. Ostří kotouče optimalizované pro akumulátory
- Nižší provozní náklady – nemusíte kupovat ani míchat palivo, vystačíte s méně náročnou údržbou a díky bezuhlíkovému elektromotoru můžete dosáhnout až dvojnásobné životnosti ve srovnání s benzínovou pilou
- Zlepšené bezpečnostní parametry – žádné výfukové plyny, nižší hlučnost, méně vibrací a rychle aktivovaná brzda kotouče (během přibližně 4 sekund)
- Lepší ovladatelnost – tato rozbrušovací pila, která váží pouze 8,9 kg (nebo 12,2 kg včetně dvou akumulátorů B 22-170 a kotouče o průměru 300 mm), díky své konstrukci umožňuje pohodlnou manipulaci během celodenního řezání
Použití
- Řezání betonu a zdiva – například vyřezávání nových otvorů nebo ořezávání tvárnic na potřebnou velikost (max. hloubka řezu 120 mm při použití kotoučů o průměru 300 mm)
- Dláždění – řezání obrubníky, dlažby a asfalt
- Práce s kovy – řezání kovových desek, výztuží, ocelových plechů, kovových profilů a trubek
- Řezání v interiéru – akumulátorové rozbrušovací pily jsou tišší a bez výparů
- Prakticky bezprašné řezání při použití kompatibilního přívodu vody nebo řezání s nízkou prašností při použití kompatibilního vysavače a příslušenství řady DSH-DRS (ověřte prosím příslušné místní mezní hodnoty expozice při práci v prostředí s prachem obsahujícím oxid křemičitý)
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.