Akumulátorová rozbrušovací pila DSH 700-22 (zadní rukojeť)
Nový produktPoložka #r16800076
Masivní akumulátorová rozbrušovací pila se zadní rukojetí na beton, kov a zdivo (platforma akumulátoru Nuron)
- Základní materiály: Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
- Rozměry (D x Š x V): 740 x 290 x 350 mm
- Stupeň krytí: Akumulátorové nářadí IEC
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Akumulátorová rozbrušovací pila se zadní rukojetí pro podlahové práce – s přístrojem DSH 700-22 uděláte stejnou práci jako s benzínovými rozbrušovacími pilami této třídy, ale bez výfukových plynů, hluku, vyšší potřeby údržby a starostí s mícháním paliva
- Delší doba provozu – se čtyřmi akumulátory B 22-255 Nuron a 300mm univ. SPX nařeže až o 30 % více než s plnou nádrží benzínové pily. Ostří optimalizované pro práci s akumulátory
- Nižší provozní náklady – nemusíte kupovat ani míchat palivo, vystačíte s méně náročnou údržbou a díky bezuhlíkovému elektromotoru můžete dosáhnout až dvojnásobné životnosti ve srovnání s benzínovou pilou
- Ideální pro použití v terénu – tato rozbrušovací pila váží pouhých 8,8 kg (nebo 13,3 kg se dvěma akumulátory B 22-255 a 300mm kotoučem)
- Lepší bezpečnostní parametry – žádné výfukové plyny, nižší hlučnost, méně vibrací a rychle aktivovaná brzda kotouče
Použití
- Desky a dlažba – řezání betonu, asfaltu, obrubníků a kamenné dlažby (max. hloubka řezu 120 mm s 300mm kotouči)
- Stavební úpravy podlah - řezání dilatačních spár Kompatibilní s DSH-FSC vozíkem pro podlahovou pilu (prodáváno samostatně)
- Řezání betonu a zdiva – např. vytváření nových otvorů nebo zařezávání bloků na velikosti
- Práce s kovem – řezání kovových plechů, výztuh, ocelového plechu, kovových lišt a potrubí
- Méně prašné řezání díky příslušenství DSH-DRS – použití kompatibilního vysavače nebo přívodu vody může pomoci vyhovět místním limitům expozice oxidu křemičitému