Elektrický řezač DCH 300-X
Nový produktPoložka #r6332875
Suchý i mokrý elektrický ruční diamantový řezač – řezání do hloubky 120 mm s 305mm kotoučem
- Průměr kotouče: 305 mm
- Hloubka řezu: 120 mm
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 4900 ot./min.
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Sada na vodu umožňuje mokré řezání, což je 30 % rychlejší než suché řezání a prakticky bez prachu
- Hloubkový doraz – umožňuje naprostou kontrolu nad hloubky řezu v 10mm krocích od 40 mm do 120 mm
- Prakticky bezprašné pracoviště při použití s kompatibilním vysavačem Hilti
- Ochrana proti přehřátí, přetížení a vodě zvyšuje životnost stroje a bezpečnost obsluhy při mokrém řezání
- Obrácený chod kotouče vede stroj stranou od těla obsluhy a tudíž usnadňuje řezání a zvyšuje bezpečnost
Použití
- Řezání železobetonu, žuly, obrubníků, desek a tabulí, cihel a zdicích bloků
- Vyřezávání a zvětšování montážních otvorů pro okna, dveře a šachty
- Přípravné řezací práce pro řízené demolice
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.