Autoposuv DD AF-CA 220-480V
Nový produktPoložka #2082528
Automatický posuv do vrtu na pomoc při vrtání za pomocí stojanových diamantových jádrových vrtacích systémů – pro použití s DD 350-CA a DD 500-CA
- K použití s: DD 350-CA, DD 500-CA
- Hmotnost: 4.5 kg
- Rozměry (D x Š x V): 361 x 193 x 133 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Autoposuv DD AF-CA 220-480V #2082528
Vlastnosti
- Bezkonkurenční produktivita díky plně automatickému procesu vrtání
- Automatická detekce povrchu, řízení vody, navrtávání, zesílení momentu pro železo a detekce provrtání otvoru
- Inteligentní algoritmus pro okamžitou reakci na jakoukoliv změnu ve vlastnostech vrtaného materiálu
- Během vrtání využívá optimální množství energie, což vede k delší životnosti vybavení a rychlejšímu vrtání
- Žádné vystavení vibracím – pro větší provozní bezpečnost a pracovní komfort
Použití
- Sériové vrtání otvorů a prostupů
- Rohové otvory pro řezání stěnovou pilou
- Velké průměry a vrtání dlouhých otvorů
- Perforační jádrové vrtání pro instalaci kabelových žlabů
- Vrtání se stíženým přístupem k otvoru
Služby

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.