Vrtací stojan DD-HD 30-CA
Nový produktPoložka #2159830
Vrtací stojan pro těžké jádrové vrtačky Hilti (informace o kompatibilitě naleznete v technických údajích)
- Režim upevnění: Kotva
- Vrtání pod úhlem: Ano
- Rozšíření sloupce: Ano
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vrtací stojan DD-HD 30-CA #2159830
Vlastnosti
- Vestavěný jemný posuv – soustavné vrtání je tudíž méně únavné
- Úhlové vrtání – jednoduché, plynulé nastavení do 45°
- K dispozici je kompletní sortiment příslušenství – vakuové desky, distanční díly, sloupové kříže, upínací šrouby, montážní sady
- Jednoduché sestavení – rychlé připojení pohonné jednotky bez použití nářadí
Použití
- Rozsah vrtání až 300 mm bez podložek
- Rozsah vrtání až 600 mm bez podložek
- Úhlové jádrové vrtání pod úhlem do 45°
- Fixace pomocí kotvy, volitelně pomocí vakuové desky nebo upínacího šroubu
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.