Autoposuv DD AF-CA L 230V
Nový produktPoložka #2240514
Automatický posuv do vrtu při vrtání za pomocí stojanových diamantových jádrových vrtacích systémů – k použití s DD 150-U (03)
- K použití s: DD 150-U
- Hmotnost: 4.2 kg
- Rozměry (D x Š x V): 176 x 137 x 325 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Autoposuv DD AF-CA L 230V #2240514
Vlastnosti
- Bezkonkurenční produktivita a pohodlí – jednotky pro automatický posuv umožňují provádět asistované jádrové vrtání
- Větší provozní bezpečnost a pracovní komfort, méně únavy za obtížných podmínek na pracovišti
- Mezi inteligentní funkce patří automatická detekce povrchu, sledování hloubky vrtání, řízení vody, navrtávání a detekce provrtání otvoru
- Během vrtání využívá optimální výkon, což vede k delší životnosti vrtačky a korunek a ke zkrácení času na vyvrtaný otvor
- Přenos dat mezi motorem a jednotkou pro automatický posuv s využitím technologie Bluetooth® – pohodlné grafické ovládací prvky na displeji stroje pro jádrové vrtání
Použití
- Vylepšení strojů na jádrové vrtání typu DD 150-U (03) na prakticky autonomní provoz
- Velké průměry
- Hluboké díry
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.