Diamantový jádrový vrtací stroj DD 350-CA
Nový produktPoložka #r3411829
Masivní diamantový vrtací systém s vysokofrekvenčním motorem a automatickým posuvem do vrtu pro stojanové jádrové vrtání o středních a velkých průměrech do 500 mm
- Rozsah průměru: 52 - 500 mm
- Jmenovitý vstupní napětí: 230 V
- Podkladový materiál: Beton, Vyztužený beton
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Výkonný vysokofrekvenční motor s elektronicky nastavitelnými rychlostmi pro optimální výkon v celém rozsahu průměrů
- Kompatibilní s automatickým posuvem do vrtu DD AF-CA, který z vrtání dělá vysoce efektivní a plně automatizovaný proces
- Funkce „Iron Boost“ pro rychlé zvýšení výkonu při vrtání ve výztuži
- Díky ochraně IP 55 před stříkající vodou lze vrtání provádět i v nepříznivých podmínkách
- Provoz v optimálním výkonovém rozsahu zajišťující špičkový výkon a delší životnost korunky je snadný díky kontrolkám LED
Použití
- Vrtání otvorů a prostupů
- Slepé otvory pro osazení kotev nebo dodatečně vlepované výztuže
- Rohové otvory pro řezání stěnovou pilou
- Revizní otvory
- Perforační jádrové vrtání pro instalaci kabelových žlabů
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.