Diamantový jádrový vrtací stroj DD 120
Nový produktPoložka #r3677
Mimořádně kompaktní, lehký a mobilní diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrové vrtání do betonu ve stojanové verzi rozsahu průměrů 16-162 mm (5/8 - 6-3/8")
- Rozsah průměru: 16 - 162 mm
- Podkladový materiál: Beton
- Režim provozu: Stojanový vrtací systém
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Velmi jednoduchá obsluha díky intuitivním funkcím a ovládání
- Kompaktní a lehká jádrová vrtačka na beton – umožňuje mnohem snadnější manipulaci
- Dvourychlostní převodovka pro volbu optimálních otáček
- LED indikátor optimálního přítlaku na korunku pomáhá i nezkušeným uživatelům dosáhnout optimální rychlosti vrtání a maximální životnosti korunek
- Hilti BI+ rychloupínání korunky umožňuje výměnu jádrových vrtacích korunek během vteřin – bez potřeby nářadí (pouze rukou)
Použití
- Instalace trubek pro sanitární techniku, topení a klimatizaci
- Instalace vodovodních a kanalizačních potrubí
- Otvory pro kabelové žlaby
- Velké otvory pro kotvy a tyčové výztuže
- Montáž zábradlí a bariér
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.