Diamantový jádrový vrtací stroj DD 110-D
Nový produktPoložka #r3834
Kompaktní a lehký stroj na diamantové vrtání pro ruční jádrové vrtání za sucha do zdiva o průměru do 160 mm
- Rozsah průměru: 16 - 162 mm
- Jmenovitý vstupní napětí: 230 V
- Podkladový materiál: Zdivo
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoký výkon motoru a robustní, dvourychlostní řazení pro optimální rychlost
- Kompaktní a lehká konstrukce pro jednodušší manipulaci
- Bezpečnostní spojka, ochrana proti přetížení a bezpečnostní spínač pro maximální pohodlí
- Extrémně rychlé vrtání a vynikající produktivita s novými diamantovými jádrovými vrtacími korunkami a krabicovými vyvrtávači Hilti PCM
- Hilti BI+ rychloupínání korunky umožňuje výměnu jádrových vrtacích korunek během vteřin – bez potřeby nářadí (pouze rukou)
Použití
- Jádrové vrtání za sucha v plynobetonech, vápenopískovcových cihlách, děrovaných a plných cihlách, kabřinci
- Vyvrtávání krabic pro elektroinstalace
- Průchozí otvory pro kabely a kabelové žlaby
- Průchozí otvory pro vodovodní, topenářské a klimatizační trubky
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.