Diamantový jádrový vrtací stroj DD 160
Nový produktPoložka #r5063
Kompaktní, avšak výkonný diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrové vrtání do betonu ve stojanové verzi rozsahu průměrů 25-202 mm (31/32 - 7-15/16")
- Rozsah průměru: 25 - 202 mm
- Jmenovitý vstupní napětí: 230 V
- Vrtací stojan: Rozměry desky a hmotnost systému vycházejí z použití stojanu SFL
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Velmi jednoduchá obsluha díky intuitivním funkcím a ovládání
- Robustní, třírychlostní převodovka pro vynikající výkon při jádrovém vrtání do betonu v celém rozsahu průměrů
- LED indikátor optimálního přítlaku na korunku pomáhá i nezkušeným uživatelům dosáhnout optimální rychlosti vrtání a maximální životnosti korunek
- Možnost volby vysoce kvalitního vrtacího stojanu s řadou užitečných funkcí nebo jednoduchého, kompaktního stojanu se základními funkcemi
- Hilti BI+ připojení s rychlým uvolněním umožňuje výměnu jádrových vrtacích korunek během vteřin - bez potřeby nářadí (systém bez klíčů)
Použití
- Stojanové vrtání do betonu s výplachem - prostupy potrubí u vodovodních instalací, systémů vytápění a klimatizace
- Perforační vrtání pro kabelové žlaby a ventilační kanály
- Vrtání neprůchozích otvorů pro rozměrné kotvy, tyčovou výztuž a montáž zábradlí a bariér
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.