UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Druhá generace technologie přímého upevňování Hilti bez potřeby nábojek nebo plynu – pro vysoce kvalitní a spolehlivější vsazování hřebů do betonu, oceli a některých typů pevného zdiva
  • Přístroj je čistě elektrický – není potřeba řešit likvidaci nábojek nebo nádob od hnacího plynu
  • Až 800/500/400 vsazení na jedno nabití akumulátoru (v závislosti na kapacitě akumulátoru B22 – 5,2 Ah / 3,0 Ah / 2,6 Ah)
  • Lze použít s páskovanými i jednotlivými hřeby, jako jsou závitové tyče – kapacita zásobníku je 20 hřebů
  • Navrženo pro vysokou produktivitu vsazování – 1,3 hřebu za vteřinu
Použití
  • upevňování kabelů a potrubí k podlahám, stěnám a stropům z betonu, plného zdiva a oceli
  • Upevňování různých lehkých elektrických instalací k podlahám, stěnám a stropům z betonu, plného zdiva a oceli
  • Upevňování potrubí k betonu, oceli a některým typům plného zdiva
  • Vhodné pro různé aplikace s nižším zatížením v betonu, pevném zdivu a oceli
  • Připevnění sádrokartonových profilů k podlahám, stěnám a stropům z betonu, některých typů plného zdiva a oceli.

Technické údaje

Dokumenty a videa