Akumulátorová přímá bruska GDG 6-A22
Nový produktPoložka #r11229136
Akumulátorová přímá bruska s regulací otáček a vysoce výkonným bezuhlíkovým motorem pro kovovýrobu a kovové stavební konstrukce
- Jmenovité napětí: 21,6 V
- Rozměry (D x Š x V): 393 x 85 x 125 mm
- Vážená hladina akustického tlaku: 76 dB (A)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro vyšší výkon – tato akumulátorová přímá bruska má vysoký krouticí moment a bezuhlíkový motor, které potřebujete pro optimální výkon
- Přímá bruska s regulací otáček – nastavitelná od 10 000 do 25 000 ot./min pro optimální rovnováhu mezi úběrem materiálu a kvalitou povrchu
- Bezuhlíkový motor – maximalizuje výkon akumulátorových přímých brusek a zároveň snižuje nároky na údržbu oproti síťovým nebo pneumatickým přímým bruskám
- Navrženo pro efektivitu – zkonstruováno pro odstranění většího objemu kovu na jedno nabití akumulátoru a za minutu, takže zvládnete více práce za kratší dobu
- Pokročilá ergonomie – aretační spínač a dokonale vyvážený přístroj vám nabídne pohodlí a kontrolu pro přesnou práci s kovy
Použití
- Práce s kovem na pracovišti – čištění povrchů, svarů a potrubí, odstraňování rzi, odhrotování, leštění, hlazení a další začišťovací povrchové úpravy
- Průmyslová kovovýroba – hrubé odstraňování materiálu, odstraňování svarů, zvětšování a vytváření otvorů, příprava trubek ke svařování