Akumulátorová úhlová bruska AG 125-A36
Nový produktPoložka #r3409384
Výkonná 36V akumulátorová úhlová bruska (bezuhlíková) pro řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
- Jmenovité napětí: 36 V
- Průměr kotouče: 125 mm
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením v případě uvíznutí kotouče, čímž pomáhá předejít častému bezpečnostnímu riziku
- Bezuhlíkový motor – třikrát delší životnost (odpadá poškození komutátoru a potřeba výměny uhlíků)
- Vylepšené vyvážení a nízká hmotnost pro snazší a všestrannější použití v jakékoliv poloze
- Větší výkon a kapacita akumulátoru ve srovnání s jinými akumulátorovými úhlovými bruskami
- Brzda kotouče a automatické zastavení pro vyšší bezpečnost
Použití
- Dokončování
- Bourání
- Řezání a broušení oceli a dalších kovů
- Odhrotování a leštění kovů
- Řezání a broušení minerálních materiálů
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.