UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nekompromisní výkon akumulátorového nářadí – vysoce výkonné akumulátory Nuron poskytují dostatečnou řeznou rychlost a delší dobu chodu vykružovacích pil mezi výměnami, i při řezání houževnatějších nebo tlustších materiálů
  • Lepší ovladatelnost – nízká hmotnost a tubusová rukojeť usnadňují vedení této akumulátorové vykružovací pily nad nebo pod obrobkem
  • Bezpečnější pracoviště – rychlá brzda kotouče, Aktivní omezování vibrací (AVR) a volitelné příslušenství pro odsávání prachu přispívají k bezpečnějšímu používání vykružovacích pil
  • Snadnější, přesnější řezání – pracovní LED osvětlení a funkce odfukování prachu pomáhají udržovat přehledný výhled na čáru řezu, zatímco integrovaná patka minimalizuje unášení směrem k obrobku
  • Na platformě baterie Nuron – akumulátorové vykružovací pily, s nimiž nebudete muset přistupovat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, pilovým listům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
  • Řezání a ořezávání nejrozmanitějších materiálů na staveništích nebo ve výrobních dílnách
  • Řezání dřeva, kompozitních materiálů a vrstvených panelů (max. tloušťka 150 mm)
  • Řezání ocelových plechů (max. tloušťka 10 mm)
  • Řezání kovových nebo plastových trubek
  • Šikmé řezy (0-45°)

Technické údaje

Dokumenty a videa