Akumulátorová vykružovací pila SJD 6-22
Nový produktPoložka #r13250330
Výkonná akumulátorová vykružovací pila s volitelným odsáváním prachu pro provádění přesných přímých nebo křivkových řezů (platforma baterie Nuron)
- Hmotnost těla stroje: 2.2 kg
- Podkladový materiál: Dřevo, Kov, Sádrokarton, Plast, Hliník, Ocel
- Délka zdvihu: 28 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nekompromisní výkon akumulátorového nářadí – vysoce výkonné akumulátory Nuron poskytují dostatečnou řeznou rychlost a delší dobu chodu vykružovacích pil mezi výměnami, i při řezání houževnatějších nebo tlustších materiálů
- Vyšší míra obratnosti při práci – nízká hmotnost a tenčí, tvarovaná horní rukojeť v provedení D pro pohodlnější vedení při provádění složitých řezů
- Bezpečnější pracoviště – rychlá brzda kotouče, Aktivní omezování vibrací (AVR) a volitelné příslušenství pro odsávání prachu (vestavěné nebo připojované k vysavači) přispívají k zajištění bezpečnějšího provozu vykružovacích pil
- Snadnější, přesnější řezání – pracovní LED osvětlení a funkce odfukování prachu pomáhají udržovat přehledný výhled na čáru řezu, zatímco integrovaná patka minimalizuje unášení směrem k obrobku
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové vykružovací pily, s nimiž nebudete muset přistupovat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, pilovým listům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Řezání a ořezávání nejrozmanitějších materiálů na staveništích nebo ve výrobních dílnách
- Řezání dřeva, kompozitních materiálů a vrstvených panelů (max. tloušťka 150 mm)
- Řezání ocelových plechů (max. tloušťka 10 mm)
- Řezání kovových nebo plastových trubek
- Šikmé řezy (0-45°)